Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    Der REMO wood mit metall gestell präsentiert eine Formholzschale aus Esche natur, die entweder lackiert oder offenporig decklackiert sein kann die in den Farben Weiß, Grau, Schwarz und Gelb erhältich ist. Das Metallgestell ist pulverbeschichtet und passt zur Farbe der Formholzschale. Es besteht die Möglichkeit, eine optionale Polsterauflage aus Stoff oder Leder hinzuzufügen. Der Stuhl ist stapelbar.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKEL NUMMER: 1416-20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerREMO-wood-chair-metal-structure
    • ProduktfamilieRemo
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit