Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ABS Brandschutz & Ansaugrauchmeldesystem
ABS Brandschutz & Ansaugrauchmeldesystem
ABS Brandschutz & Ansaugrauchmeldesystem
ABS Brandschutz & Ansaugrauchmeldesystem
    Plimat

    ABS Brandschutz & Ansaugrauchmeldesystem

    Google-Übersetzung,

    ABS-Ansaug-/Brandschutzsystem

    ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) ist ein Hochleistungsthermoplast, der sich durch ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit, hohe Schlagfestigkeit und zuverlässige Leistung in einem breiten Temperaturbereich bis hinunter zu -40 °C auszeichnet. Sein geringes Gewicht und die einfache Lösemittelverschweißbarkeit gewährleisten sichere, leckagefreie Verbindungen, die sich für Brandmelde- und Ansauganwendungen eignen.

    Die glatte Innenfläche des Materials minimiert Reibungsverluste und gewährleistet so einen gleichmäßigen Luftstrom und eine präzise Probenahme in Brandschutzsystemen. ABS-Komponenten sind standardmäßig in den Farben Rot, Weiß und Mittelgrau erhältlich, um eine eindeutige Kennzeichnung und Systemintegration zu ermöglichen.

    Spezifikation
    • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) – homogeneous, high-impact thermoplastic.

      Temperature Range: -40°C to +70°C

      Color Options: Red & White

      Standards and Approvals:

      • Quality management system certified to EN ISO 9001
      • Tested and approved by LPCB in accordance with EN 54-20 Clause 5.7 and EN 61386-1 Class 1131
      • LPCB Test Report: No. TE250773

      Product Compliance:

      • Fittings (inch): BS 5391 Part 1, EN 1452 Part 3, EN 54-20 Clause 5.7, EN 61386-1 Class 1131
      • Fittings (metric): DIN 8063, Kiwa 549, ISO 727
      • Pipes: BS 5391, EN 61386-1 Class 1131
      • Adhesive: BS 4346 Part 3
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerabs-red-white-fire-detection-aspirating-pipework-system-plimat
    • ProduktfamilieRed ABS Fire Detection Aspirating Pipework System
    • ProduktgruppePipe Fittings | Fire Safety | Aspirating System
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationRohrsegment
    • ETIM-CodeEG000056
    • ETIM-NameFire protection systems
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_50_28_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire detection and alarm systems
    • Klassifizierung21 00 00
    • Format2014TitelFire Suppression
    • OmniClassNummer23-29 33 00
    • OmniClassTitelFire Suppression System Components
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit