Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Precast Concrete Plunge Pool, Pool with a View (13′x7′)

Precast Concrete Plunge Pool, Pool with a View (13′x7′)

Google-Übersetzung,

HANDWERKLICH GEFERTIGTES TAUCHBECKEN AUS BETONFERTIGTEILEN

Volles Tauchbecken (13′x7′) – Unsere beliebteste Größe bietet maximalen Platz und Wasservolumen und ist dennoch klein genug, um äußerst effizient und wartungsfreundlich zu sein.

Nahtlose Eleganz trifft Natur

Mit ihrem eleganten Design und den von der Natur inspirierten Materialien fügen sich Soake Pools nahtlos in jeden Außenbereich ein und setzen einen gestalterischen Blickfang. Unsere Tauchbecken sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten unzählige Fliesenoptionen für die Innenseite Ihres Pools – für genau den Look, den Sie sich wünschen.

ENTSPANNUNG DAS GANZE JAHR ÜBER – Soake Pools sind so konzipiert, dass sie im Sommer kühl und im Winter warm sind.

PLATZSPAREND – Passt perfekt in kleine Gärten, Terrassen oder andere Außenbereiche.

GESUNDHEITLICHE VORTEILE – Ideal für die Muskelregeneration, Stressreduzierung und leichte Aerobic.

SCHNELLE, EINFACHE INSTALLATION – Sparen Sie im Vergleich zu einem herkömmlich gebauten Pool viele Monate Bauzeit vor Ort.

EINFACHE WARTUNG – 90 % weniger Wasserverbrauch als bei einem herkömmlichen großen Pool.

Spezifikation
  • Standard Features & Equipment

    • Fully-tiled interior
    • Salt water sanitation system
    • Variable speed pump and filter
    • LED color changing pool light
    • Engineered and reinforced concrete shell
    • Tiled concrete bench with single step
    • App-based automation to control your pool from your smart phone

    Optional Features & Equipment

    • Propane or natural gas heater
    • Electric heat pump (for warmer climates or seasonal use)
    • Multi-step tiled concrete bench
    • Waterfalls or return jet fittings over bench
    • Lockable pool cover
    • Static swim system (for exercise with resistance)
    • AOP sanitation
    • Floating pool alarm
    • Hide skimmer lid
Technische Spezifikation
  • Referenznummerplunge-pool-full-long-bench
  • ProduktfamiliePlunge Pool
  • ProduktgruppeFull Plunge Pool
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBeton
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_42_85_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOutdoor swimming pools
  • Klassifizierung13 11 00
  • Format2014TitelSwimming Pools
  • OmniClassNummer23-21 29 21 15
  • OmniClassTitelSwimming Pools
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit