Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armor-Edge® Joint Assembly -- For Spall-Free Construction Joints (New Construction)

Armor-Edge® Joint Assembly -- For Spall-Free Construction Joints (New Construction)

Google-Übersetzung,
Abplatzerfreie Arbeitsfugen

Reduzieren Sie die Wartungskosten für Böden und Stapler, indem Sie Fugenabplatzungen mit Armor-Edge®-Verbindungsbaugruppen vermeiden. Dies ist die ideale Kantenschutzlösung für stark frequentierte Bereiche, Tiefkühlgebäude und Bodenkonstruktionen, bei denen erwartet wird, dass sich die Arbeitsfugen um mehr als 1/8 Zoll (3 mm) öffnen, einschließlich:
  • Schwindkompensierender Beton
  • Nachgespannter Beton
  • Stahlbewehrung in Dosierungen >0,5 Prozent der Querschnittsfläche
  • Synthetische Fasern mit hohem Volumen (HVSF), >7,5 lb./yd.³

Die Armor-Edge®-Verbindungsbaugruppe ist ein ausgeklügeltes System, das glatte Oberflächenübergänge mit dem quadratischen und echten Profil von kaltgefertigten Stahlstangen gewährleistet. Und Sie vermeiden Rissbildungen außerhalb der Fuge durch Zwangseinspannung mit einer Ausrichtungsbaugruppe, die nachgibt, wenn die Arbeitsfuge aktiviert wird.

Beschleunigen Sie Bauzeitpläne und eliminieren Sie den Bedarf an hochqualifizierten Arbeitskräften vor Ort, indem Sie kundenspezifische Fertigung, Schweißen und Schleifen vor Ort eliminieren.
  • Die vollständig ausgerichtete Baugruppe kommt zuverlässig vor Ort an und ist sofort einbaufertig
  • Vorgefertigte Kreuze und T-Stücke werden direkt in die Fugenmontagelängen eingespannt
  • Eine ebene Oberfläche zum Fertigstellen wird durch den kalt bearbeiteten Stahl der Verbindungsstangen geliefert
  • Eine eingebaute Leiste zur Unterstützung des Fugenfüllers ist eine Option
  • Einfache Einstellung auf die richtige Höhe mit Montagewinkeln, Pfählen und Schrauben

Leistungsbasiertes Engineering
  • Um Rissbildung zu minimieren, ist die Ausrichtungsschraube so konstruiert, dass sie sich ablöst, wenn der Beton schrumpft und die Verbindung frei und ohne Zwang aktiviert wird
  • Die Kante des Betons an der Fuge neben der Armor-Edge®-Verbindungsbaugruppe ist vollständig durch die geraden und echten Kanten des kaltgefertigten Stahls der Güteklasse 1018 geschützt, der nach ASTM A108 zertifiziert ist

Armor-Edge® Verbindungsbaugruppe für Neubauten
  • Einfache Installation auf lokal verfügbaren Holzschotten oder dem Diamond Dowel®-Schott
  • Sorgen Sie für eine gleichmäßige Lastübertragung mit dem Diamond Dowel®-System, das separat geliefert wird
Technische Spezifikation
  • Referenznummer17035
  • ProduktfamilieConstruction
  • ProduktgruppeCast-In Jointing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-10-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA