Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ENFC Smokelux roof - Short rectangular skylight

ENFC Smokelux roof - Short rectangular skylight

Google-Übersetzung,

Unterteilt in zwei Typen:

Dach (horizontal enfc, auf geneigten Dächern, gebogenen Dächern oder Schuppen)

Wand (enfc angewendet auf vertikale Gebäudewände)

Der Typunterschied liegt im SUA-Wert (Aa). Tatsächlich erfordern Dach-ENFCs, die sehr exponiert sind, einen SUA-Wert, der bei Gegenwind getestet wird

des Rauchabzugs, um die Effizienz auch bei Evakuierung in Extremsituationen zu gewährleisten. Aus diesem Grund erfordern an Schuppen angebrachte Dachentlüftungen Schutzmaßnahmen

die als Windschutz wirken, da sie sehr exponiert sind, weil sie vertikal angeordnet sind, während horizontale Belüftungsöffnungen, auch bei wehendem Wind, eine schaffen

Schornsteineffekt-Auspuff und leichtes Ausstoßen von Dämpfen.

Wandlüfter unterliegen, da sie stark vom Wind beeinflusst werden, der Durchsetzung von Vorschriften und müssen eine Öffnung sowohl gegen den Wind als auch gegen den Wind gewährleisten.

Aus diesem Grund ist beim Windsensor eine gespiegelte Anwendung erforderlich, um bei günstigem Wind immer die richtige Anzahl an Geräten zu öffnen.


Spezifikation
  • The entire range of Poliform Lucernari smoke and heat vents is tested and guaranteed for the creation of systems under UNI9494-1/2012.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerENFC-Smokelux-tetto-short-rettangolare
  • ProduktfamilieENFC
  • ProduktgruppeRoof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit