Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Short circular skylight

Short circular skylight

Google-Übersetzung,
Monolithische Kuppeln mit CE-Kennzeichnung gemäß EN1873/2014, hergestellt durch Thermoformen an Platten. Seine besondere Form macht es schlagfest (in Polycarbonat-Versionen), selbsttragend und einfach zu montieren. Dome werden immer von Standard-Befestigungszubehör und Spezialdichtungen begleitet. Die Wärmedämmung und der Feuerwiderstand sind durch die Art des Materials gegeben, aus dem sie gebaut sind. Hervorragende Isolierung besteht aus der Verwendung von albigem Polycarbonat als Brandschutzklasse gemäß EN13501-1, die nicht über die Deklaration B S2 d0 hinausgeht. Die Ausführungen können zwei- oder dreiwandig sein, bei Verwendung von Massivplatten, in Kombination mit Kompaktplatten und Velarium-Alvelar-Polycarbonat oder direkt in den Dicken 16/20/25 mm in einer einzigen Spezial-Alvelar-Polycarbonat-Lösung.
Spezifikation
  • Monolithic domes CE marked in accordance with EN1873/2014 created by means of thermoforming flat slabs. Its particular shape makes it impact resistant (in polycarbonate versions), self-supporting and easy to assemble. Domes are always accompanied by standard fastening accessories and special seals. Thermal insulation and fire resistance are given by the type of material with which they are constructed. Excellent insulation consists of the use of alvelar polycarbonate as the fire reaction class according to EN13501-1 which does not go beyond declaration B S2 d0. The versions can be double or triple wall, in case of use of solid sheets, in combination with compact slabs and velarium alvelar polycarbonate or directly in the 16/20/25 mm thicknesses in a single special alvelar polycarbonate solution.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerShort-circolare
  • ProduktfamilieShort
  • ProduktgruppeCircular
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameSkylights
  • UNSPSCCode301718
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
  • Klassifizierung08 60 00
  • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
  • OmniClassNummer23-17 17 00
  • OmniClassTitelSkylights
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit