Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Protecta EX Mortar
Protecta EX Mortar
    Polyseam

    Protecta EX Mortar

    Google-Übersetzung,

    Protecta ® EX-Mörtel ist ein trockenes weißes Pulver, das aus anorganischen Verbindungen und Perlit besteht.

    Wenn sie mit Wasser gemischt werden, bilden die Verbindungen eine hochgradig wärmeisolierende Brandschutzmasse, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch Öffnungen in feuerfesten Wänden und Böden zu verhindern, einschließlich Öffnungen, die um Gebäudedurchdringungen herum gebildet werden.

    EX-Mörtel behält auch die akustische Designleistung in Wänden und Böden bei.

    EX Mörser dehnt sich ca. 1 % durch hydraulische Einwirkung während des Aushärtens, wodurch eine sehr dichte Abdichtung um die Versorgungsdurchführungen und die umgebenden Öffnungsöffnungen gewährleistet wird.

    EX-Mörtel lässt sich leicht schleifen oder bohren. Die Verbindung trocknet zu einer weißlichen Farbe.

    Spezifikation
      • Classified in walls and floors of concrete, brick, gypsum etc.
      • Suitable for cables, bundled cables, cable racks, cable trays, steel, copper, alupex, composite, plastic pipes and air ventilation ducts.
      • High degree of mechanical resistance; the seal is load-bearing without reinforcement.
      • Tested for air permeability with excellent resistance to pressure.
      • No priming is necessary prior to application in most building material substrates however metal services in contact with the seal must be corrosion protected.
      • Suitable for most surfaces, including concrete, bricks, Leca, steel, plastic etc, but not suitable to fitting of doors or in service openings that involve movement.
      • The product is certified for use in walls but it is recommended to use Protecta FR Boards for these applications.
      • The fire performance specification of the compound has been derived when the seal has been left to cure for 1 month.
      • The product hold the following approval marks; CE-mark for Europe, UL-EU Certificate Internationally, UAE Certificate of Compliance & AS assessment for Australia and New Zealand.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerProtecta_EX_Mortar
    • ProduktfamilieProtecta
    • ProduktgruppeEX Mortar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit