Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop
Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop

    Cupolex Aerated Concrete Floors + Beton Stop

    3.5 von 5 Sternen3.5(21 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    CUPOLEX® ist eine patentierte Technologie von Pontarolo Engineering Spa für den Bau von belüfteten Böden, erhöhten Platten und leichten Füllungsersatz, es ist ein schnelles und wirtschaftliches System, um den Sanitärhohlraum zu schaffen. Einer der Hauptvorteile des CUPOLEX®-Systems ist die Gesundheit des Gebäudes aufgrund der guten Luftzirkulation, Gasentfernung, z. B. Radongas, und Feuchtigkeitsentfernung. Die igluförmigen Elemente können, sobald sie platziert und miteinander verbunden sind, den Betonguss aufnehmen, was der Platte eine einzigartige Geometrie mit einer Matrix aus kleinen Säulen im Abstand von 56 cm (71 für Kuppelhöhen über 55 cm), einem Hohlraum darunter und einer Plattendicke verleiht die zum Halten und Laden ausgelegt werden können. Das Zubehörelement BETON STOP dient zum Verschließen der seitlichen Öffnungen, verhindert das Eindringen des Betongusses in den Hohlraum und kann zudem ohne Zuschneiden der CUPOLEX®-Elemente an jedes Anlagendesign angepasst werden. Das System ermöglicht auch den monolithischen Guss von Fundamenten und Porendecken.
    Spezifikation
    • Building the aerated floor including the upper concrete slab by placing, on a prepared plane surface, the CUPOLEX® plastic elements of Pontarolo Engineering SpA from San Vito al Tagliamento, Italy, with dimension of 56x56 cm (or 71x71 cm for CUPOLEX® elements with height from 55 to 70 cm) and variable height (different measures available) with curved or flat dome shape having a central cone with vertices down (elements with height from 55 to 70 cm don’t have a central cone). These elements, mutually connected, will be able to receive a concrete cast of class C (various RCK), the concrete geometry formed presents a matrix of small pillars, with a distance of 56 cm (71 cm for elements with a height of 55 to 70 cm and 28 cm for elements with a height of 9.5), sustaining the slab. The resulting hollow space underneath will be suitable for ventilation and/or pipe passage or other. Side closures will be carried out with the BETONSTOP accessory, from system height 20 cm on, to prevent the concrete from entering the sides of the aerated slab and to adjust and fit any plant design with no need to cut the CUPOLEX® elements. In case of not using BETONSTOP, the accessory SPONDINA can be used to close the lateral openings.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAerated_flooring_Cupolex_Beton_Stop
    • Produktfamilieaerated flooring
    • ProduktgruppeCupolex
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall and floor formwork systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-13 31 17
    • OmniClassTitelConcrete Formwork
    • CSIUniFormatIICodeA1030
    • CSIUniFormatIITitleSlab on Grade
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit