Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
OKYRIS - Single hole sink tap
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Porcher
Folgen
OKYRIS - Single hole sink tap
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Spültisch-Einlochbatterie - Höhe unter Luftsprudler 114 mm Gesamthöhe 164 mm Ausladung 210 mm
Download
Spezifikation
Spezifikation
OKYRIS - Single hole sink tap
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
D0596
Produktfamilie
OKYRIS
Produktgruppe
Taps & Mixers
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-05-25
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
305
Breite (mm)
450
Tiefe (mm)
72
Links
Links
Produkt url
http://www.idealspec.fr
Installationinstruktionen
http://www.idealspec.fr
ProductCertification
http://www.idealspec.fr
Technische Beschreibung
http://www.idealspec.fr
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Nettogewicht (kg)
2.23
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_06
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Bathing fittings
OmniClassNummer
23-19 25 13 21 17
OmniClassTitel
Fittings
CSIUniFormatIICode
C1030
CSIUniFormatIITitle
Fittings
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Frankreich
Ähnliche Produkte
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download