Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit Waschtischarmaturen und Armaturen. Der Einhebel-Badarmatur in poliertem Gold ist die perfekte Ergänzung für das moderne Zuhause von heute. Poliertes Gold-Finish hat sich schnell zu einem der trendigsten Oberflächen in allen Dekorstilen im Badezimmer entwickelt. Puristische Wasserhähne greifen den Stil des minimalistischen Designs auf und bieten eine stromlinienförmige Wasserkontrolle. Diese Spülenarmatur verfügt über einen um 90 Grad abgewinkelten Auslauf für eine einfache Bedienung. Das praktische Wandmontage-Design sorgt für eine aufgeräumte Arbeitsplatte in Ihrem Bad oder Ihrer Gästetoilette. Seien Sie sicher, wenn es um neue Waschbeckenarmaturen geht, bietet FontanaShowers die Form, Verarbeitung und Stile, die Sie suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9562
    Type: Sink Faucet
    Number of Handle: Single Lever
    Surface Treatment: Polished
    Surface Finish: Polished Gold
    Hot and Cold Water: Yes
    Style: Single Support Dual Hole
    Installation Holes: 2 Holes
    Installation Type: Wall Mount
    Valve Core Material: Ceramic
    Suitable: Bathroom / Hotel
    Material: Brass
    Color: Polished Gold
    Spout Style: Round
    Customizable : Yes
    Hoses: 2 Piece Included
    Faucet Height: 210mm (8.27")
    FontanaShowers® Product Warranty Information FontanaShowers Product Warranty
    Installation Instructions for Fontana Milan Single Lever Sink Faucet.

    Keywords:
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs9562
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures