Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    Google-Übersetzung,
    "Einbaufertiges" WC-Paket mit Klappsitz - Gesamtmaße: 66 x 37 cm Gewicht: 30,3 kg Kunststoffscharniere mit langsamem Schließen
    Spezifikation
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE8257
    • ProduktfamilieHERCULE
    • ProduktgruppeToilet Cisterns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)665
    • Tiefe (mm)800
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)31.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich