Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
porcher/products/55435c8a-0304-41de-a9eb-fc7f14814e90
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Toilettenspülkästen
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Porcher
Folgen
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Google-Übersetzung,
Original ansehen
"Fertig zum Aufhängen" WC-Paket mit Klappe - Gesamtmaße: 67,5 x 38,5 cm Gewicht: 38 kg
Download
Spezifikation
Spezifikation
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
P0062
Produktfamilie
ULYSSE
Produktgruppe
Toilet Cisterns
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-05-25
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
780
Breite (mm)
365
Tiefe (mm)
675
Links
Links
Produkt url
http://www.idealspec.fr
Installationinstruktionen
http://www.idealspec.fr
ProductCertification
http://www.idealspec.fr
Technische Beschreibung
http://www.idealspec.fr
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Keramik
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Toilettenspülkästen
IFCClassification
Sanitäranschluss
Classifications.Uniclass2015Code
Pr_40_20_93_89
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
WC cisterns
OmniClassNummer
23-31 19 00
OmniClassTitel
Toilets
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Frankreich
Ähnliche Produkte
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
Download
DELABIE
110790 WC MONOBLOCO 700 PMR mit Spülkasten
Download
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Download
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Download
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
Download
Valsir
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
Download