Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Google-Übersetzung,

    CeraPlus Safe SQ Thermostatmischer

    Einzelbedienung - Griff 120 mm

    Höhe unter Luftsprudler 101 mm

    Ausladung 110 mm

    Spezifikation
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD0566
    • ProduktfamilieCeraPlus Safe SQ
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)72
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit