Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL EXP NO MIX BTR

    Google-Übersetzung,
    Sensorflow Waschtischmischer elektronisch Aufputz keine Temperaturmischung mit Batteriebetrieb
    Spezifikation
    • Sensorflow Cylindrical Body Electronic Basin Mixer with Exposed Mounted, Optimized waterways, Integrated Solenoid Valve without Temperature mixer and with Battery Power
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2609
    • ProduktfamilieSensorflow
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)157
    • Tiefe (mm)335
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)1.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit