Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    Google-Übersetzung,
    OLYOS II | Aufputz-Brausemischer 315x100x70 mm
    Spezifikation
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2639
    • ProduktfamilieOLYOS
    • ProduktgruppeShower mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82
    • Breite (mm)314
    • Tiefe (mm)99
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit