Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160
    Porcher

    OKYRIS PRO COMFORT BSN MXR MED SPT/H160

    Google-Übersetzung,

    Okyris Pro Comfort, Einhebel-Waschtischmischer, druckausgeglichenes Ventil, selbstentleerender Auslauf, 160 mm Auslaufhöhe, 5 l/min Durchfluss, Chromoberfläche.

    Spezifikation
    • Okyris Pro Comfort, mitigeur de lavabo monocommande valve de pression équilibrée, bec auto-drainant, hauteur du bec de 160 mm, débit de 5 l/min, finition chrome.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2641
    • ProduktfamilieOKYRIS PRO
    • ProduktgruppeFittings
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)311
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)197
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEG017610
    • ETIM-NameSanitary taps
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit