Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Google-Übersetzung,
    Urinal ohne Wasser 65 x 32,5 cm - Gewicht: 16,7 kg
    Spezifikation
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE5707
    • ProduktfamilieAXIF PLUS
    • ProduktgruppeUrinals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)312
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)646
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)16.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit