Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

Google-Übersetzung,
PROSYS WC-Halbrahmen
Spezifikation
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP0100
  • ProduktfamilieSolea
  • ProduktgruppeFlush Plate
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)391
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)0.34
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
  • OmniClassNummer23-39 37 15 13
  • OmniClassTitelFlushing Gates
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit