Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Google-Übersetzung,
    Steuerplatte, zweiflutig, mechanisch
    Spezifikation
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP0118
    • ProduktfamilieOLEAS
    • ProduktgruppeFlush Plate
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)57
    • Breite (mm)189
    • Tiefe (mm)265
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)0.34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_46_31
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlush control devices
    • OmniClassNummer23-39 37 15 13
    • OmniClassTitelFlushing Gates

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit