Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
    Porcher

    Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Sapho Waschbecken für Personen mit eingeschränkter Mobilität 650 mm mit Überlauf
    Spezifikation
    • Sapho Lavabo pour personnes à mobilité réduite 650 mm avec trop-plein
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP1644
    • ProduktfamilieSAPHO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)184
    • Breite (mm)650
    • Tiefe (mm)521
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit