Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roller shutter XT-10
Roller shutter XT-10
Roller shutter XT-10
    Portalum

    Roller shutter XT-10

    4.3 von 5 Sternen4.3(28 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Rollladen Modell XT-10, hergestellt aus extrudierter Aluminiumlegierung 6063-T5 hochfeste Marke PORTALUM. Sicherheitsstandard für Türen UNE EN 13.241-1: 2004 und CE-Zertifikat. Gebildet durch geradlinige Designprofile und Monowandgeometrie. Der Rollladen wird ergänzt durch seitliche Nylonstopfen, die Bewegungen zwischen den Lamellen und mögliche Betriebsgeräusche verhindern, einen verstärkten unteren doppelwandigen Boden mit Gummidichtung, um die Dichtheit sowie die beste Anpassung an den Boden und die Führungen zu gewährleisten Aluminiumseiten mit Anti -Reibungs-Polyamid-Wetterhose, die Reibung und Verschleiß der Lamellen verhindert. Das Modell XT-10 bietet eine große Vielfalt an Ausführungen, die je nach Art der Installation die Wahl zwischen Versionen von Jalousierollläden, perforiert mit und ohne Methacrylat, mikroperforiert und gemischt ermöglichen, die alle ästhetischen Anforderungen erfüllen können.
    Spezifikation
    • • Profiles of extruded aluminum with high resistance alloy 6063 T5 (Aluminum, Magnesium, Silicon, Titanium) straight of 100 x 15.4 mm with a general thickness of 2 mm and lower base with reinforced double wall of 120 x 15.4 mm, with lateral nylon plugs and lower bearings. • Different types of guide according to installation, GO-65 for recessed installation, GS-100 NEW for overlapping or surface installation and ALOJA-GUIAS for self-supporting installation. • Versions of blind, perforated, microperforated and mixed, with or without methacrylate. Finishes: anodized and RAL or WOOD lacquered, with QUALANOD and QUALICOAT European quality seals. • Optional Extrubox, made of high strength extruded aluminum alloy 6063 T5, in the same finish as the rest of the shutter, with records for maintenance operations. • UNE-EN 13.241-1: 2004 "Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones". Directica de Productos de la construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE • Class 2 wind resistance (98 km / h) • Automatisms according to motorization, single-phase and three-phase boxes with low voltage operation elements in 12 V. Automatic operation or deadman. EC
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerXT-10
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeShutters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)4500
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialNylon
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)250
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Shutters
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller shutters
    • Klassifizierung08 13 16
    • Format2014TitelAluminum Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit