Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - Field Installed 90 Degree Plenum - CFD-521-NP-90

Google-Übersetzung,

1 Stunde - Strahlungsdämpfer für die Decke
Vor Ort installiertes 90°-Plenum

Der Deckenstrahlungsdämpfer CFD-521-NP90 verwendet Schmetterlingslamellen zur Steuerung der Strahlungswärme in HLK-Systemen am Entstehungsort. Der CFD-521-NP90 wird horizontal in der Deckenmembran brennbarer Boden-Decken- oder Dach-Decken-Baugruppen mit Feuerbeständigkeit bis zu 1 Stunde installiert. Am CFD-521-NP90 muss eine vor Ort zu liefernde Anschlussdose installiert werden.


Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 gauge (0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 gauge (0.85) galvanized steel – butterfly. Insulated with ceramic refractory material.

    Transition: None (field adaptation required).

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep × 1" (25) wide.

    Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165°F (75°C).

    Minimum Size: 4" × 6" (102 × 152)

    Maximum Size:
    Square:12" × 12" (305 × 305), 14" (356) W or 10" (254) H with a maximum area of 144 in2 (929 cm2)

    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour for installation in floor designs L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540 and in roof/ceiling designs P-522, P-533, P-538, P-545 and P-547.

    UL 555C listing: R14603

    CSFM listing: 3226-0368:104

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-Field-Installed-90-Degree-Plenum-CFD-521-NP-90
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeCeiling Radiation Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 19
  • OmniClassTitelDampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit