Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevated Ventilator Penthouse - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - PEV-445
Pottorff

Elevated Ventilator Penthouse - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - PEV-445

Google-Übersetzung,

Aufzug Ventilator Penthouse
4" tief – 45-Grad-J-Klinge

Das Penthouse PEV-445 aus stranggepresstem Aluminium ist für Aufzugsschächte und Schwerkraftventilatoren konzipiert. Das PEV-445 verfügt über eine SD-151-Rauchklappe der Klasse 1, die bei Rauchabzug nicht geöffnet wird.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum and 12 ga. (2.0) galvanized steel curb.

    Frame: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45° x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed.

    Roof: 0.063" (1.6) 5052-H32 aluminum sheet with cross-break.

    Window: 1/8" (3.2) thick annealed glass.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Penthouse Size: 38-1/2" × 38-1/2" × 18" (978 × 978 × 457).

    Curb Height: 36" (914).

    Damper Model: SD-151 Class 1 Smoke Damper, Power Close 2 x Internal Mount 120V AC Actuators

    Damper Size: 26" × 26" (660 × 660)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerElevated-Ventilator-Penthouse-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-PEV-445
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
  • Klassifizierung23 37 23.16
  • Format2014TitelHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • OmniClassNummer23-33 49 27
  • OmniClassTitelVentilators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit