Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Penthouse - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-445-PH
Pottorff

Penthouse - 4" Deep - 45 Degree J-Blade - Extruded Aluminum - EFJ-445-PH

Google-Übersetzung,

Penthouse aus stranggepresstem Aluminium
4" tief – 45-Grad-J-Klinge

Das Penthouse EFJ-445-PH aus extrudiertem Aluminium ist für Ansaug- und Abluftanwendungen sowie als Schutz gegen nicht windgetriebenen Regen konzipiert. Das EFJ-445-PH dient häufig als Schwerkraftventilator, Ventilatorauslasskappe, Frischluftansaugkappe, Sichtschutz oder Druckentlastungsventilator.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style.

    Corner: Boxed

    Roof: 0.081" (2) thick formed aluminum with anti-condensate roof under coating.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305), PH Throat 12" (305) high

    Maximum Size:
    Factory assembled: 48" x 48" (1219 x 1219) PH Throat
    Field erected: 96" x 120" (2438 x 3048) PH Throat
    Maximum Height: 48" (1219)

    Design Load: 25 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPenthouse-4-Deep-45-Degree-J-Blade-Extruded-Aluminum-EFJ-445-PH
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation
  • Klassifizierung23 37 23.16
  • Format2014TitelHVAC Gravity Louvered-Penthouse Ventilators
  • OmniClassNummer23-33 49 27
  • OmniClassTitelVentilators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit