Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RCS-10
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RCS-10

Google-Übersetzung,

Manuelle Fernbedienung der Klappe
Einzelklinge

Die RCS-10-Regelklappe verfügt über ein einzelnes Blatt und eine integrierte Schraubenantriebsbaugruppe zur ferngesteuerten, kabelbetriebenen manuellen Luftregelung und zum Ausgleichen bei Anwendungen mit niedrigem Druck und niedriger Geschwindigkeit.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 22 ga. (51 x 0.85) galvanized steel.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 3/8" x 3" (10 x 76) drive axle with a control arm/screw-drive assembly factory installed on a stand-off bracket attached to a 10" x 22 ga. (254 x 0.85) side plate secured to the damper frame.

    Remote Control Assembly: 5/32" Ø x 36" long (4.0 Ø x 914) cable with 3/16" (4.8) allen hex-head drive, 2" (51) wide mounting bracket, 15/16" x 1-1/2" long (24 x 38) round plastic tube and plastic finishing plug.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: 36" x 12" (914 x 305)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRemote-Manual-Balancing-Damper-Single-Blade-RCS-10
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 00
  • OmniClassTitelHVAC Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit