Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R
Pottorff

Remote Manual Control Damper - Round - Radial Blade - RCS-15R

Google-Übersetzung,

Manuelle Fernbedienung der Klappe
Radialklinge - rund

RCS-15R-Regelklappen verwenden radiale Lamellen, die über ein flexibles Kabel betätigt werden, zur manuellen Luftregelung und zum Ausgleich bei Anwendungen mit niedrigem Druck und niedriger Geschwindigkeit. RCS-15R-Klappen sind für die Kanalmontage im Luftstrom und die Einstellung an der Vorderseite der Diffusoren vorgesehen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 1" x 2-5/16" x 20 gauge (25 x 59 x 1) galvanized steel.

    Blades: 20 gauge (1) galvanized steel.

    Remote Control Cable: 1/4" Ø x 3' (6 Ø x 914) long cable with 1/4" (6) square end. Minimum cable radius 4" (102).

    Available Sizes:
    6"Ø (152 Ø)
    7" Ø (178 Ø)
    8" Ø (203 Ø)
    10" Ø (254 Ø)
    12" Ø (305 Ø)
    14" Ø (356 Ø)

    Ratings

    Maximum System Velocity: 1600 fpm (8.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -40oF to 240oF (-40oC to 116oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRemote-Manual-Control-Damper-Round-Radial-Blade-RCS-15R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit