Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TempTAP Lead Free* thermostatic faucets - TempTap 105
Powers

TempTAP Lead Free* thermostatic faucets - TempTap 105

Google-Übersetzung,

Die TempTAP-Thermostatarmaturen der Serien 105 und 115 verfügen über einen fortschrittlichen thermischen Stellantrieb, um den neuesten thermischen Schutz zu bieten. Die Einhebelkartusche mit integrierten Keramikscheiben bietet sowohl Temperatur- als auch Volumenkontrolle. TempTAP mischt automatisch heißes und kaltes Wasser, um voreingestelltes Wasser innerhalb eines bestimmten Bereichs zu liefern. Bei Kaltwasserausfall sperrt der thermische Stellantrieb quasi den Warmwasserfluss. Gelistet bei ASSE 1070, IAPMO cUPC und NSF 61 Abschnitt 9 Anhang G.

Spezifikation
  • Features

    • Single-lever cartridge provides both temperature and volume control and quickly compensates for pressure and temperature fluctuations
    • Durable Lead-Free* brass body complies with low lead installation requirement
    • Limits flow to less than 0.5 gpm in the event of cold water failure and ADA compliant
    • Eliminates installation of under-the-counter thermostatic valve
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTempTAP-105-Thermostatic-Faucet
  • ProduktfamilieLavatory Tempering
  • ProduktgruppeThermostatic Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit