Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump
    Powrmatic

    Eeco-X 15 Commercial Unit Heat Pump

    Google-Übersetzung,

    Dekarbonisieren Sie Ihre großen Industrieflächen mit dem Eeco-X Commercial

    & Industriewärmepumpe – die ultimative Lösung für effizientes Heizen

    und Kühlung. Der Eeco-X wurde für Lagerhallen und Produktionsbereiche entwickelt

    kombiniert fortschrittliche Smart Jet-Technologie für präzise Luftstromsteuerung mit

    Doppelfunktionalität für ganzjährigen Komfort. Dieses umweltfreundliche Gerät

    arbeitet leise und ist einfach zu installieren, wodurch der Energieverbrauch deutlich gesenkt wird

    Kosten mit seinem Kältemittel R32 mit niedrigem GWP. Verfügbar in 15 kW und 30 kW

    Modelle maximiert der Eeco-X nicht nur den Komfort, sondern unterstützt auch Ihre

    Nachhaltigkeitsziele durch die Integration erneuerbarer Energiesysteme.

    Spezifikation
    • Powering Efficiency, Driving Net Zero:

      Engineered for high performance and efficiency, Eeco-X

      delivers powerful climate control while cutting energy

      costs, reducing emissions, and accelerating the path to

      net zero.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereeco-x-15
    • ProduktfamilieAir Conditioner
    • ProduktgruppeVision
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)808
    • Breite (mm)1106
    • Tiefe (mm)929
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit