Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Super Simplex Disappearing Stair
Automatic Super Simplex Disappearing Stair

    Automatic Super Simplex Disappearing Stair

    Google-Übersetzung,

    Diese Treppe löst:

    • Automatisch verschwindende Super-Simplex-Treppen (Dachbodentreppen oder Dachbodenleitern) für den Zugang zu Dachluken, Zwischengeschossen oder Dachböden
    • Drei Rahmentypen zur Anpassung an unterschiedliche Deckentypen: Rahmen mit tiefem Winkel, Standard-Kastenrahmen und tiefer Kastenrahmen
    • Maximieren Sie die Bodenfläche (verschwindet in der Decke, wenn sie nicht verwendet wird)
    • Leichterer Aufstieg als eine senkrechte Leiter
    • Vollautomatisch, keine manuelle Hilfe erforderlich

    Steigern Sie die Kletterqualität für Ihren Endbenutzer

    Konzipiert für den kommerziellen und industriellen Endverbraucher durch Implementierung tieferer Laufflächen, größerer lichter Weite und einfacherem Steigwinkel. Der Rahmen ist aus Stahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Treppe ist aus Aluminium gebaut, um die Wartungskosten zu senken, da sie im Vergleich zu Stahltreppen, die im Laufe der Zeit korrodieren, von Natur aus korrosionsbeständig ist und nur minimale laufende Wartung oder Instandhaltung erfordert. Die Aluminiumtreppe hat ein Drittel des Gewichts von Stahl, daher ist sie einfacher zu installieren, erfordert weniger Ausrüstung und kann von jedem Endbenutzer geöffnet und geschlossen werden. Aluminium ist hochfest und wird in Flugzeugen, Autos, Lastwagen, Bussen, Zügen und Gebäuden verwendet.

    Reduzieren Sie Risiken

    Mit über 75 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Zutrittslösungen kennen wir die Codes und sind Experten auf diesem Gebiet. Die Einheiten sind so gebaut, dass sie die Konstruktionskriterien von ANSI A14.9 erfüllen oder übertreffen. Ohne die richtige Treppe kann es zu Verletzungen, Haftung und Geldverlust kommen, was den Ruf und das Leben von Unternehmen aufs Spiel setzt.

    Ästhetisch ansprechende und nachhaltige Materialien

    Die Standard-Aluminiumkomponenten sind walzblank und rosten nicht. Sie können die Tür des Geräts passend zu Ihrer Umgebung lackieren. Zudem ist Aluminium zu 100 Prozent recycelbar und behält seine Eigenschaften unbegrenzt.

    Wichtige Details der Treppe

    • Vollautomatisch durch Elektromotor und Kabel
    • Batterie-Backup, damit es immer funktioniert, auch wenn der Strom ausfällt
    • 5 "x 1" x 1/8 "Aluminium-Profilstringer, Einheit mit einer Nennlast von 500 lbs
    • 5 3/16" x 1-1/4" x 1/8" Aluminium-Kanalstufen, Stufen jeweils bis 1000 lbs getestet
    • Die Laufflächen sind tief gezahnt und an den Stringer genietet, die Nieten haben eine Nennlast von jeweils 1100 lbs
    • Handlauf auf der rechten Seite (oben)
    • 63-Grad-Neigung
    • Die Öffnungsweite von 30" (fest)
    • 1 Jahr Garantie
    • Funktioniert von oben oder unten auf Knopfdruck
    Spezifikation
    • SECTION 11 33 00

      RETRACTABLE STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Automatic disappearing stairways.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.9: Safety Requirements for Ceiling Mounted Disappearing Climbing Systems.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      3. Installation methods.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling and/or roof openings.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store stairway until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: One year against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 AUTOMATIC DISAPPEARING STAIRWAY.

      A. Automatic Disappearing Stairway and Components: Stair, frame, stringers, treads, railing, motor and finishes.

      1. Model: Model S4*** (***=height in vertical inches) for stairs with ceiling heights of 8’-0” – 13’-6” (2438 mm – 4115 mm). Automatic Super Simplex Disappearing Stairway as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 500 lb (227 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 63 degrees.

      4. Performance Standard: Unit shall comply with ANSI A14.9; Commercial Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm) and Residential Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm).

      B. Components:

      1. Ceiling Opening:

      a. Ceiling height of 9’-9” (2972 mm) or less requires an opening of 30 inches by 54 inches (762 mm by 1372 mm).

      b. Ceiling heights from 9’-10” – 12’-0” (2997 mm by 3658 mm) require opening of 30 inches by 64 inches (762 mm by 1626 mm).

      c. Ceiling heights from 12’-1” – 13’-6” (3683 mm – 4115 mm) require opening of 30 inches by 72 inches (762 mm by 1829 mm).

      2. Stairway Stringer: 5 inch by 1 inch by 1/8 inch (127 mm by 25 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel; tri-fold design; steel blade type hinges; adjustable feet with rubber rollers.

      3. Stairway Treads: 5 3/16 inch by 1-1/4 inch by 1/8 inch (132 mm by 32 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Depth is 5-3/16 inches (132 mm). Deeply serrated top surface. Riser Height: 9-1/2 inches (241 mm). Clear Tread Width for Standard Width: 16-1/2 inches (419 mm).

      4. Railing: Aluminum tube, upper section only.

      5. Frame:

      a. If ceiling to floor (or roof deck) above is under 12 inches (305 mm), frame shall be 1/8 inch (3 mm) steel formed channel, box.

      b. When ceiling to floor (or roof deck) above is 12 inches (305 mm) or greater, the frame shall be 1/8 inch (3 mm) steel, 63 degrees (with built-in steps) on the hinge end, 90 degrees on the other end, custom depth to fill distance from ceiling to floor above. This custom frame will require a longer opening in the floor above than is required at the ceiling level.

      c. When exit is to a roof deck, the frame must be 39 inches (991 mm) deep.

      6. Door Panel:

      a. Standard (non-fire rated) door shall be constructed of 1/8 inch (3 mm) aluminum sheet attached to stairway frame with a steel piano hinge. Door overlaps bottom flange of frame.

      7. Hardware:

      a. Steel blade type hinge connecting stringer sections. Zinc plated and chromate sealed.

      b. Steel operating arms, both sides. Zinc coat with clear trivalent chromate.

      c. Double acting steel springs and cable, both sides.

      d. Rivets rated at 1,100 lb (499 kg) shear strength each.

      e. Steel section alignment clips at stringer section joints.

      f. Molded rubber guards at corners of aluminum door panel.

      8. Motor: 110 volt.

      9. Finishes: Mill finish on aluminum stairway components. Prime coat on frame.

      C. Accessories:

      1. Keyless Keypad Operation (Standard).

      2. Push Button Operation (Standard – to open from above).

      3. Battery Back-up (Standard).

      4. Emergency Release Cable (Standard). Ensure the cable is accessible from ground floor.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate ladder ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with manufacturer's instructions and approved submittals.

      B. A 110-volt power source is required to power motor.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerautomatic-super-simplex
    • ProduktfamilieStairs
    • ProduktgruppeAutomatic Disappearing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17
    • OmniClassTitelStairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit