Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

XT Wall-Mounted Urinal Tap ECO

Google-Übersetzung,
Ökologischer Urinal-Absperrhahn Presto XT ECO U, zur Wandmontage. Modelle: 11706 - 11638.
Spezifikation
  • *Chromed brass body and press-button, non-corrosive internal pieces. *Opening by press-button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet, with gaskets and pipe union nut Ø 10 x 12 mm. Adjustable flow rate: 5 l/min to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Gross weight: 0,437 Kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer11706
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)89
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa