Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT Wall-Mounted Toilet Tap

XT Wall-Mounted Toilet Tap

Google-Übersetzung,
Push-WC-Spülventil Presto XT I zur Wandmontage. Modelle: 14209 – ABT14209.
Spezifikation
  • *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Anti-sipon device incorporated. *Minimum pressure: 0,900 bar. *3/4 male inlet. *Flow: 1,5 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Gross weight: 0,790 kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer14209
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)126
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)56
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit