Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

Google-Übersetzung,
Ökologisches Push-Spülventil für die Wandmontage mit verchromtem Messingkörper. Integrierter Ausheberschutz. Austauschbarer Kolben. Modell: 15000.
Spezifikation
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Discharge:6 l to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush *Push-opening. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Combines with the ARTE I 2D flush. *Gross weight: 0,651 Kg. *Water sacing: 33%. *Without stopcock.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer15000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeWC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)231
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)56
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit