Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urinal frame support

Urinal frame support

Google-Übersetzung,
Urinal-Rahmenträger Modell: 18840.
Spezifikation
  • Frame for Urinal in conventional and/or light partition walls. *National manufacturing in steel with high-resistance polyester paint coating. *Rack height adjustment 0-200 mm. *Possibility of maximum regulation. *Independent urinal support height. *Separation of Urinal fixings. *Independent water intake height. *Water inlet depth. *Independent tap height adjustment. *Independent drain elbow height. * Adjustable tap depth. *Great robustness.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer18840
  • ProduktfamilieFrames
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1185
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)84
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)11.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa