Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT LM Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

XT LM Washbasin Tap Timed Mixer multi-directional lever

Google-Übersetzung,
Timer-Waschtischarmatur Presto XT LM mit multidirektionalem Bedienhebel zur Befestigung auf der Theke. Modelle: 26032 - 26035 - 26132 - 26135 - 26534 - 26635 - ABT26032 - P2026035 - P2126035 - P2226035 - P2326035.
Spezifikation
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Chromed brass body and press button, interchangeable pieces. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Saving water reduction of up to 77%. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 1,020 kg. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26032
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)131
  • Breite (mm)57
  • Tiefe (mm)157
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa