Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT U Long Wall-Mounted Urinal Tap

XT U Long Wall-Mounted Urinal Tap

Google-Übersetzung,
Urinal-Zeitventil für Presto XT U Long, Wandmontage. Modelle: 26716 - 26738.
Spezifikation
  • *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Push-button opening. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *1/2 male inlet and outlet with gaskets and fitting for Ø 10 x 12 mm tube. *Adjustable flow rate: 9 l/min to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 0,619 Kg.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer26716
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeUrinal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)60
  • Tiefe (mm)102
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit