Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    Google-Übersetzung,
    Urinal-Standventil mit Zeitsteuerung für Presto XT 2000 UE, Wandmontage und Einbau. Modelle: 26750 - 26751 - 26752 - 26753 - P2626750 - P3126750.
    Spezifikation
    • *Brass body and push-button, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *Adjustable flow rate: 15 l/min. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 1,100 Kg. *Supplied with stopcock and built-in box in galvanised steel. *1/2 male inlet and outlet. *Brass external plate, except the INOX option.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer26750
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)176
    • Breite (mm)122
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 00
    • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit