Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALPA 90 Arte V Wall-Mounted Shower Tap

ALPA 90 Arte V Wall-Mounted Shower Tap

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Mischer für Aufputzmontage mit Messingkörper und verchromtem ARTE-Druckknopf. Automatischer Durchflussregler. Zertifiziert von AENOR gemäß EN816 Modell: 35925.
Spezifikation
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.030 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator). Certified by AENOR with respect to EN816
Technische Spezifikation
  • Referenznummer35925
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShower
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)69
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)106
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa