Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NINE Bath-Shower mixer with shower accessories

NINE Bath-Shower mixer with shower accessories

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Nine 4621000 - 4621011 - 4621016 - 4621500 Badewannen- und Duscharmatur verchromt mit Duschset
Spezifikation
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4621000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)104
  • Breite (mm)215
  • Tiefe (mm)215
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa