Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NINE Bidet mixer

NINE Bidet mixer

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Nine 4627000 - 4627011 - 4627016 - 4626000 Bidetmischer Chrom
Spezifikation
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4627000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBidets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa