Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

PYSA Shower thermostatic column sprayer 250 mm ABS and flexible hose PVC

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Pysa 50049700 Thermostatische Duschgruppe mit Säule, Duschkopf und Duschzubehör.
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 1 function shower handle.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer50049700
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1362
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)504
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)6.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa