Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PYSA Shower thermostatic mixer with Pysa Lux column

PYSA Shower thermostatic mixer with Pysa Lux column

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Pysa lux 50059500 Thermostat-Duscharmatursäule mit Duschset, verchromt
Spezifikation
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. Flow rate at 3 bar and maximum opening 16 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 300 mm. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer50059500
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1424
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa