Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARTE AM Washbasin Tap Mixer

ARTE AM Washbasin Tap Mixer

Google-Übersetzung,
Ökologischer Einhebelmischer mit Zeitschaltuhr zur Montage auf Regalen mit verchromtem Messingkörper. Modell: 66700.
Spezifikation
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *push-button opening. *Temperature selection by side handle. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm long stainless steel flexible hoses, 2 stopcocks and gaskets. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Gross weight: 1.493 Kg. *Water Saving: 33%. *Anti-block pushing. *Certified by AENOR with respect to EN816.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer66700
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)148
  • Breite (mm)53
  • Tiefe (mm)164
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa