Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CÓNICO Bidet mixer tap

CÓNICO Bidet mixer tap

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Cónico 7177000 - 7176000 - 7177016 - ABT7177000 Bidetmischer Chrom
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7177000
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBidets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)126
  • Breite (mm)49
  • Tiefe (mm)126
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa