Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc

THEO DARK Shower mixer column sprayer 250 mm ABS and flexible hose pvc

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Theo Dark 86350300 - 86350316 - 86350329 - 86350336 Einhebel-Duschgruppe mit Säule, Duschkopf und Duschzubehör.
Spezifikation
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Height-adjustable column (telescopic). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Single-lever operation. Supplied with 250 mm diameter ABS shower head, PVC hose, 5-function shower handle.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer86350300
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1354
  • Breite (mm)288
  • Tiefe (mm)504
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)6.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa