Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHAP Wall shower 3 ways mixer

CHAP Wall shower 3 ways mixer

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Chap Wandbrause 3-Wege-Mischbatterie
Spezifikation
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by diverter. 25 mm diameter diverter cartridge. Adjustable trim plate. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 Female inlet and outlet fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8837200
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)175
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa