Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARIM DUE 3-way Recessed Shower mixer

KARIM DUE 3-way Recessed Shower mixer

Google-Übersetzung,
Presto Ibérica Karim Due 8897200 Dusche, Einhebelmischer, verdeckt, 3 Wege, Chrom
Spezifikation
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,2 l/minute. 1/2 female inlet and outlet. Diverter cartridge diameter 25 mm. Output selection by inverter. Supplied without shower kit.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8897200
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeShowers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)217
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung22 41 00
  • Format2014TitelResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa