Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fountain LP chrome

Fountain LP chrome

Google-Übersetzung,
Zeitgesteuerter Einzelwasserhahn für Wandmontage und Druckknopföffnung. Modelle: 95904 - 95905.
Spezifikation
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer95904
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeBasins
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)72
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)253
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit