Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille
900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    900 - Adjustable Steel Heavy Duty Gym Grille

    Google-Übersetzung,

    Das verstellbare Hochleistungs-Turnhallengitter aus Stahl der Serie 900 ist als Einzel- oder Doppelablenkgitter erhältlich und verfügt über einzeln verstellbare Frontlamellen, die für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert sind, bei denen die Haltbarkeit eine große Rolle spielt.

    Typische Anwendungen

    Das verstellbare Hochleistungs-Turnhallengitter aus Stahl der Serie 900 ist speziell für Anwendungen wie Turnhallen, öffentliche Toiletten und stark frequentierte Korridore konzipiert, bei denen Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung ist.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Material
        • Heavy gauge steel
      • Model
        • Single deflection (910)
        • Double deflection (920)
      • Blade Spacing
        • ½ in. (910/920)
        • ¾ in. (rear blades, 920 only)
      • Available Sizes
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (one-piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Mounting frame
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • 0° or 45° blade lock

      Finish

      White Powder CoatB12
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-adjustable-steel-heavy-duty-gym-grille
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 13
    • OmniClassTitelReturn Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit