Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight
CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight

    CF - Custom Flow Architectural Slot Diffuser Straight

    Google-Übersetzung,

    Schlitzauslässe von Custom Flow (CF) sind speziell für gebogene und lange, kontinuierliche Installationen konzipiert. Der CF bietet eine große Bandbreite an Luftstromflexibilität mit einer oder zwei Schlitzanordnungen, verschiedenen Schlitzbreiten und vertikaler oder horizontaler Musteranpassung.

    Typische Anwendungen

    Custom Flow-Lineardiffusoren wurden speziell für die anspruchsvollsten Architektur- und Leistungsanwendungen entwickelt. Als erstklassiger linearer Schlitzdiffusor wird Custom Flow aus stranggepresstem Aluminium hergestellt und sorgt so für ein klares, sauberes Erscheinungsbild. Custom Flow ist ideal für lange, kontinuierliche Läufe und wird häufig zur Perimeterheizung und -kühlung verwendet.

    Spezifikation
    • Construction Options

      • Pattern Controller Style
        • Adjusta Slot (AS)
        • Jet Slot (JS)
        • Return (RT)
      • Slot Widths
        • 1 in.
        • 1 ½ in.
        • 2 in.
        • 2 ½ in.
        • 3 in.
      • Slot quantity
        • 1
        • 2
      • Application
        • Straight Diffuser (CF)
        • Curved Diffuser (CFC)
        • Straight Plenum (CFP)
        • Curved Plenum (CFPC)
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercf-custom-flow-architectural-slot-diffuser-linear
      • ProduktfamilieDiffusers
      • ProduktgruppeDiffusers
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-20
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
      • IFCClassificationLuftauslass
      • ETIM-CodeEC010630
      • ETIM-NameSlot diffuser
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_02
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir diffusers
      • Klassifizierung23 37 13
      • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
      • OmniClassNummer23-33 49 11
      • OmniClassTitelVentilation Diffusers
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit