Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    Google-Übersetzung,

    Überblick

    Die Stahl-Sicherheitsgitter der Price MSGS-Serie mit Stahlstäben sind für den Einsatz in Anwendungen mit maximaler Sicherheit konzipiert und bieten das Aussehen und die Leistung eines linearen Stabdiffusors.


    Spezifikation
      • Frame: 3/16" (5) hot rolled steel.
      • Louvers: 1/8" (3) x 1-1/2" (38) hot rolled steel bars on 1/4" (6) centers at 0° or 15° deflection with hardened steel rod mullions.
      • Sleeve: 12 gauge hot rolled steel, length as required. Stitch welded seams.
      • 4-Sided Mounting Frame: 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" (38 x 38 x 5) hot rolled steel angle frame shipped loose for field welding.


      Minimum

      6" x 6"
      (152 x 152)
      Maximum
      24" x 24"
      (610 x 610)

      Finish
      White Powder Coat

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermsgs-steel-rod-type
    • ProduktfamilieGrilles
    • ProduktgruppeGrilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-23
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010633
    • ETIM-NameDisplacement grille
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit